25.07.2022

Nueva generación de sistemas de medición de posición en diseño de perfiles y varillas - Compactos y fiables

Sensores magnetostrictivos compactos para medir la posición sin contacto

Nueva generación de sistemas de medición de posición en el diseño de perfiles y varillas

Cuando se requiere la máxima precisión para la medición de la posición en los espacios más reducidos, Balluff ofrece una nueva generación de sensores magnetoestrictivos en diseño de varilla y perfil. A través de la interfaz IO-Link, se pueden registrar condiciones como la temperatura, la humedad y la vida útil. Esta información puede utilizarse para la supervisión inteligente del estado y le ofrece opciones adicionales para reducir los tiempos de inactividad imprevistos.

Donde hay poco espacio, el BTL Ministab juega con sus puntos fuertes

El sensor magnetostrictivo, que ocupa muy poco espacio, en su nuevo diseño ministab, es especialmente adecuado para su uso en cilindros hidráulicos para la retroalimentación de posición, en plantas de conformación y laminación o en la tecnología de elevación y polipastos. Además, el BTL Ministab se utiliza en máquinas de moldeo por inyección y para controlar el ángulo de inclinación de las palas del rotor en los aerogeneradores. Además, la medición sin contacto y, por tanto, sin desgaste, garantiza una larga vida útil y reduce los tiempos de inactividad.

La BTL Ministab está disponible en tres variantes para que siempre pueda encontrar el producto adecuado para su aplicación. Compruébelo usted mismo y configure ahora el sistema de medición de posición ideal para su aplicación:

BTL B1 - Varilla BN/ZN - Analógica

BTL C1 - Varilla BN/ZN - Analógica

BTL C1 - Barra BN/ZN - IO-Link

Interfaz

Analógico (1 salida)

Analógico (2 salidas)

IO-Link

Temperatura ambiente

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Precisión

nnnn = 0050...0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0,04% FS

nnnn = 0050...0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

nnnn = 0050...0500: ± 50 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

Al producto

Al producto

Al producto

Medir de forma fiable la posición de las piezas móviles de la máquina

Los sistemas de medición de posición en diseño de perfiles también impresionan por su diseño compacto. El diseño de la carcasa, que ahorra espacio, permite una fácil integración en las partes móviles de la máquina para la medición de la posición. Por ello, los sistemas de medición de la posición en diseños de perfiles son idóneos para su uso en el control de prensas hidráulicas en el ámbito de la tecnología de conformación, por ejemplo.

Para los sistemas magnetostrictivos de medición de la posición en diseño de perfil también se dispone de una amplia selección de variantes, que también pueden configurarse individualmente. Encuentre ahora la solución adecuada para su aplicación:

BTL C1 - Perfil PF - Analógico

BTL C1 - Perfil PF - IO-Link

BTL B1 - Perfil PA - Analógico

BTL C1 - Perfil PA - Analógico

BTL C1 - Perfil PA - IO-Link

Perfil

Plano

Plano

Redondo

Redondo

Redondo

Interfaz

Analógico (2 salidas)

IO-Link

Analógico (1 salida)

Analógico (2 salidas)

IO-Link

Temperatura ambiente

-40...85 °C

-40...85 °C

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Desviación de la linealidad

nnnn = 0050...0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

nnnn = 0050...0500: ± 200 µm

nnnn > 0500: ± 0,04% FS

nnnn = 0050...0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS

Al producto

Al producto

Al producto

Al producto

Al producto

De un vistazo: sus ventajas:

  • larga vida útil, ya que no hay desgaste debido al principio de funcionamiento sin contacto
  • Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño compacto
  • Disponible con interfaz analógica y IO-Link
  • Parametrización sencilla mediante IO-Link
  • control continuo de condiciones como la temperatura, la humedad y la vida útil con unidades aptas para IO-Link
  • medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • ideal para entornos industriales difíciles gracias a su carcasa de aluminio hermética IP67