BOS027R
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Typecode:
BOS 21M-PAI-RE30-S4
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensiones
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización Fundición a presión de cinc
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01