Transmisión inalámbrica de datos con IO-Link inalámbrico
Posibilidades sin precedentes para su sistema IO-Link
IO-Link inalámbrico es la solución ideal como complementoalsistema IO-Link existente de sus máquinas e instalaciones: La fiabilidad con la que IO-Link conecta sus sensores, actuadores y dispositivos IO-Link se mantiene. Su configuración probada no cambia. No hay que cambiar ningún sensor, ni renovar ningún actuador: no hay incompatibilidades. Con la tecnología inalámbrica IO-Link, puede llevar sin esfuerzo su sistema probado a un nuevo nivel, y abrir potencial adicional para el futuro.
(1) Maestro inalámbrico IO-Link I (2) Puente inalámbrico IO-Link I (3) Hub inalámbrico IO-Link I (4) Maestro IO-Link I (5) Hub IO-Link
Complemento ideal de los sistemas y soluciones IO-Link probados
IO-Link adicionalmente es una extensión de IO-Link a nivel físico y describe la comunicación inalámbrica entre sensores/actuadores y el controlador (PLC) en la automatización industrial. Esta ampliación hace que el estándar de comunicación IO-Link se adapte a nuevos retos y crea posibilidades completamente nuevas para supervisar y controlar sus máquinas e instalaciones. Porque IO-Link inalámbrico lleva IO-Link a áreas de máquinas y sistemas donde antes no era posible su uso.
Flexible, fiable y totalmente compatible con IO-Link por cable
Los sistemas IO-Link por cable se conectan con el Maestro inalámbrico IO-Link con capacidad inalámbrica. Esta ampliación le ofrece muchas nuevas posibilidades y una flexibilidad mucho mayor en la transmisión de datos, y todo ello con la misma integración y compatibilidad de sistemas. Integración y compatibilidad del sistema. El sistema inalámbrico IO-Link también se configura de la misma manera conocida y probada: el servidor web integrado se puede utilizar para configurar el maestro inalámbrico IO-Link como antes.
Predestinado a los recorridos rápidos, a las altas velocidades y a los movimientos complejos
La tecnología inalámbrica abre un enorme potencial adicional, especialmente cuando las cosas son estrechas, sinuosas o rápidas y móviles. Por ejemplo, su uso en el campo de la robótica permite utilizar plataformas y pinzas de forma muy flexible y en las secuencias de movimiento más complejas, mientras que los datos están disponibles, como siempre, de forma fiable pero sin cables a través de la tecnología inalámbrica IO-Link. Si, además, la energía se transmite de forma inalámbrica, por ejemplo a través de la inducción o de los limpiaparabrisas, esto permite que los procesos y las secuencias de movimiento sean completamente inalámbricos, pero estén continuamente supervisados y controlados con precisión.
Ventajas de IO-Link inalámbrico en un vistazo
Compatible con sistemas IO-Link por cable
flexibilidad y agilidad mediante una velocidad de transmisión de 1 byte/5ms
Fiabilidad gracias a una tasa de error de datos de paquetes muy baja, de 10⁻⁹
Alcance inalámbrico de hasta 10 metros (20 metros con master de una pista)
Salto de frecuencia a bandas de frecuencia libres y no utilizadas
Mecanismo de lista negra para garantizar la coexistencia con otros sistemas inalámbricos
Escalabilidad gracias a la posibilidad de conectar hasta 40 dispositivos IO-Link a un maestro de 5 pistas, ya que el maestro inalámbrico IO-Link puede conectarse a más sensores que la versión con cable
los sensores estándar pueden conectarse a través del hub inalámbrico IO-Link
los dispositivos IO-Link existentes se conectan de forma inalámbrica al Maestro inalámbrico IO-Link con el Puente inalámbrico IO-Link
El puente inalámbrico IO-Link no tiene que conectarse directamente al actuador o al sensor, sino que también puede conectarse a distancia mediante un cable.
IO-Link Wireless Master
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Corriente total US, sensor
- 0.2 A
- Material de carcasa
-
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión - Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP54
- Interfaces adicionales
- Profinet
- Versión IO-Link
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Tensión de servicio Ub
- 18...32 VDC
- Conexión enchufes
-
M12x1-Conector
M12x1-Conector hembra - Dimensiones
- 355 x 362 x 661 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Interfaz
- IO-Link wireless 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Corriente de conmutación
- 16x 350 mA
- Material de carcasa
- PBT
- Dimensiones
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65, estado atornillado
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 2 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte