- Seria
- SA-OH
- Wymiary
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfejs
- 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
- Wyświetlacz
-
Komunikacja - migająca, zielona dioda LED
Wyjście 1 aktywne - LED YE - Ustawienie
-
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Czułość (punkt przełączania)
Wzmocnienie
Histereza - Ustawiacz
- Parametryzacja przez I/O-Link
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
-
PA
PA 6 - Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92