BAM00F8

Uchwyty uniwersalne

Kod produktu:

BES 18,0-KB-3-F

Ładowanie...
Wersja
Blok zaciskowy ze stałym ogranicznikiem
Zastosowanie
do czujników Ø18 mm
do czujników M18
Materiał
PA 6
Wymiary
40 x 24 x 30 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław