- Przyłącze 1
- M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 3
- M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Przewód
- PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP67/IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06