BES00M5

Dostępny

S-BES G S

Kod produktu:

BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3

Ładowanie...
Wymiary
Ø 3 x 27 mm
Kształt obudowy
D3.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
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
Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika