BES0300

S-BES Q40 EX

Kod produktu:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Ładowanie...
Wymiary
40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
35 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PPE PPS
Materiał powierzchni aktywnej
PPE
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Uchwyty uniwersalne

Wzmacniacz sygnału