BFO00AP

Dostępny

S-BFO D22 PT

Kod produktu:

BFO D22-LA-GD-EAK-52-02

Ładowanie...
Wersja
5x10, kurtyna świetlna
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
PE
Temperatura otoczenia
-55...70 °C
Materiał
Mosiądz niklowane
Aktywna powierzchnia, światłowody
Ø 0.25 mm (16x)
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Rząd
Stopień ochrony
IP65
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz światłowodowy

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław