BIS00JY

Sprzęgła indukcyjne RFID LF (125 kHz)

Kod produktu:

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5

Ładowanie...
Długość przewodu L
0.50 m
Kształt anteny
okrągły
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Materiał obudowy
ABS, GF16
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
Multi-frequency processors

Uchwyty do systemów RFID

Nośnik danych

Głowice do zapisu/ odczytu i anteny

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Złącze wtykowe do konfekcji

Urządzenie do transmisji danych

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław