BIS01E4

Dostępny

Głowice UHF (860/960 MHz) do odczytu/zapisu z wbudowanym procesorem

Kod produktu:

BIS U-4A7-082-01C-07-S4

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Nazwa grupy produktów
UHF (860…960 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa
Wymiary
Ø 30 x 98 mm
Kształt anteny
Planar
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Regulowana moc wyjściowa
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
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
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław