BML074H
Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym
Kod produktu:
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
Opis produktu
oszczędność miejsca, łatwa integracja
duży wybór dostępnych średnic i długości
wysoka rozdzielczość, precyzyjny pomiar
wytrzymały, odporny na zabrudzenia, trwały
doskonały stosunek ceny do jakości oraz krótkie terminy dostaw
- Zastosowanie
- ruch liniowy / obrotowy
- Materiał
-
Kauczuk magnetyczny
Wspornik: stal nierdzewna
Taśma montażowa 0.2 mm - Wymiar referencja
- (WxHxL)
- Szerokość bieguna
- 2 mm
- Klasa dokładności
- 18 µm
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05