- Zasada działania
- Wskaźnik czujnik optoelektroniczny
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Maks. ilość segmentów
- 6
- Przedefiniowane kolory
-
Żółty
biały
Zielony
Niebieski
Czerwony
Pomarańczowy
możliwość konfiguracji - Wskaźnik zadziałania
-
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb okręgu barwnego - Ustawienie
- Wskaźnik zadziałania
- Funkcja dodatkowa
- Daisy Chain (2x urządzenia na każdy port IO-Link)
- Zasięg
- 100 mm z regulacją
- Wymiary
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- Materiał obudowy
- PC, Przezroczysty PPS
- Szczegóły instalacji
- Śruba M22
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 8.4 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 8 bytes
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50