BOS01Z8

Dostępny

S-BOS 21M D

Kod produktu:

BOS 21M-PA-RH22-S4

Ładowanie...
Seria
21M
Wymiary
15 x 51 x 42.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Ognisko typowo przy 200 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
6 x 6 mm przy 200 mm
Zasięg
1...400 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe
Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
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
Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika

Uniwersalny system montażowy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04