- Seria
- R81K
- Wymiary
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Interfejs
-
PNP Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC) - Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik odbiciowy
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 18 x 18 mm przy 300 mm
- Zasięg
- 5...300 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
-
ABS
PMMA - Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zakres dostawy
- Uchwyt mocujący
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03