- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Focus, typical at 90 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 4.5 mm przy 60 mm
- Zasięg
- 20...350 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04