BVS02E2
Kamery SWIR i UV
Kod produktu:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
10.990,00 EUR
Cena katalogowa
Wniosek o kontakt
- Wersja
- Kamera przemysłowa GigE Vision
- Interfejs
- Ethernet gigabitowy
- Wejścia cyfrowe
- 2x PNP izolowane optycznie
- Wyjścia cyfrowe
- 4x PNP high side
- Mocowanie obiektywu
- Custom M30 mount lens holder
- Formaty obrazów
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiał obudowy
- Aluminium, Malowanie proszkowe, Lakierowane
- Wymiary
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Napięcie robocze Ub
- 10...28 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Stopień ochrony
- IP40
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ETIM 7.0
- EC001820