Standardowe portfolio czujników indukcyjnych
Automatyzację trudno sobie wyobrazić bez czujników indukcyjnych. Od budowy maszyn i produkcji elektroniki, poprzez intralogistykę, technikę montażu i transportu, aż po obróbkę drewna i tekstyliów: wszędzie tam, gdzie ma miejsce automatyzacja, wymagane jest bezdotykowe wykrywanie pozycji obiektów metalowych, odporność na zużycie i niezawodność. To jest powód, dla którego Balluff oferuje teraz nowe, zoptymalizowane portfolio czujników indukcyjnych BES.
Wytrzymałe, precyzyjne czujniki zostały zaprojektowane dla standardowego środowiska fabrycznego i oferują doskonały stosunek ceny do jakości. Dzięki temu nadają się one szczególnie do zastosowań, które nie mają specjalnych wymagań technicznych, ale stawiają czujnikom wyższe wymagania pod względem ceny i ilości - np. w transporcie materiałów, montażu ogniw akumulatorowych lub intralogistyce.-)Logistik.
Odkryj nasze przykładowe pudełko
Przetestuj już teraz nasz nowy czujnik indukcyjny
Cechy szczególne
- najlepsza wydajność przy optymalnym stosunku ceny do jakości
- zuverlässige Objekterkennung durch doppelten Schaltabstand
- przyjazne dla środowiska opakowanie zbiorcze dla większych ilości
- optymalny monitoring i identyfikacja usterek dzięki wskaźnikowi LED widocznemu z każdej strony
Korzyść z opakowania wieloczęściowego
Oszczędność czasu i odpadów
Nasze nowe portfolio czujników indukcyjnych jest specjalnie zaprojektowane do standardowych wymagań aplikacyjnych, w których podstawowe czujniki stosowane są w dużych ilościach. Dlatego można je sprawnie zamawiać w większych seriach. Ekologiczne opakowanie zbiorcze po 25 sztuk eliminuje konieczność czasochłonnego rozpakowywania poszczególnych czujników. Materiał montażowy jest dołączony osobno. Oszczędza to czas i ilość odpadów.
- Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Oszczędność czasu przy rozpakowywaniu i montażu
- Zmniejszenie ilości plastikowych materiałów opakowaniowych
Wybierz swój czujnik indukcyjny
- Wymiary
- Ø 8 x 45 mm
- Kształt obudowy
- M8x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 2 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 600 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Wymiary
- Ø 8 x 65 mm
- Kształt obudowy
- M8x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 2 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 600 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Wymiary
- Ø 12 x 45 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 4 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 350 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Wymiary
- Ø 12 x 65 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 4 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 350 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Wymiary
- Ø 18 x 45 mm
- Kształt obudowy
- M18x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 8 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 300 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Wymiary
- Ø 18 x 65 mm
- Kształt obudowy
- M18x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 8 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 300 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Nasze akcesoria
Dzięki dostępnemu opcjonalnie uchwytowi zaciskowemu czujniki można szybko zamontować bez użycia narzędzi i w razie potrzeby wymienić na zasadzie "plug and play".
Po łatwym zamontowaniu czujnika za pomocą prostego uchwytu zaciskowego, jego specjalnie opracowany plastikowe złącze z diodami LED zapewnia funkcjonalne wyświetlanie statusu czujnika w zakresie 360°. Oprócz stanu przełączania pokazuje również stan zasilania i stan błędu, np. zwarcie. To oznacza, że masz wszystko pod kontrolą. Możesz szybciej identyfikować błędy, ograniczać przestoje i zwiększać dostępność systemu.
- Zastosowanie
- do czujników M08
- Materiał
- PBT
- Wymiary
- Ø 14 x 50 mm
- Szczegóły instalacji
- Zaciski
- Zastosowanie
- do czujników M12
- Materiał
- PBT
- Wymiary
- Ø 18 x 50 mm
- Szczegóły instalacji
- Zaciski
- Zastosowanie
- do czujników M18
- Materiał
- PBT
- Wymiary
- Ø 24 x 50 mm
- Szczegóły instalacji
- Zaciski
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Zarejestruj się teraz, aby otrzymać bezpłatny czujnik!
Wystarczy wypełnić formularz, aby otrzymać promocyjną paczkę