Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
Typecode:
BTL7 -P- Series - Profinet
Žádost o kontakt
- Rozhraní
- Profinet
- Měřená délka
- 50–7 620 mm
- Přesnost opakování
- ≤ ±5 µm
- Non-linearity
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Mechanické provedení
- Čtvercový profil – 37 × 35 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Stupeň krytí
- IP 67 s konektorem
- Approval/Conformity
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Certifikát
-
Installation/Assembly manual
-
Návod k obsluze
-
Prohlášení o shodě
-
Soubor s popisem zařízení Profinet (GSDML)