Sada nástrojů pro monitorování stavu
Monitoring
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/CMTK_GrIm_new.png)
K dispozici v:
1 Verze
Sada nástrojů pro monitorování stavu je ucelené, snadno implementovatelné řešení s vynikajícím poměrem nákladů a přínosů pro monitorování zařízení, strojů a procesů. Obsahuje vše, co potřebujete: od senzorů až po sběr dat a vizualizaci. Zároveň můžete těžit z velké flexibility díky kompatibilitě se všemi senzory IO-Link, ale také z jednoduchého ovládání díky intuitivnímu softwaru. Pomocí sady nástrojů pro monitorování stavu můžete během několika minut implementovat monitorování stavu zcela podle svých potřeb. Díky tomu rychle získáte hlubší přehled o skutečném stavu strojů a systémů, což vám umožní odhalit odchylky a problémy mnohem dříve.
Speciální funkce
- Integrované řešení pro modernizaci pro monitorování strojů a procesů
- Vysoká flexibilita díky připojení až čtyř libovolných senzorů IO-Link
- Uvedení systému do provozu pomocí plug-and-play, vizualizace dat
- Výstup varovných hlášení při překročení nastavitelných mezních hodnot
- Autonomní systém s úložištěm dat - nezávislý na cloudu a systému řízení stroje
- Vzdálené monitorování z libovolného místa prostřednictvím integrace do sítě
1 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Procesor | Operační paměť | Databáze | Připojení, pozice | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
27330.6 CZK | 101 × 126 × 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC |
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová 4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.