Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile

Visualisation simple d'états de fonctionnement

Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile

Une lampe. De nombreuses fonctions. Une utilisation illimitée

Toutes les exigences de l'usine intelligente ne sont pas encore prévisibles. Malgré tout, pour visualiser votre automatisation, vous pouvez disposer dès à présent d'un appareil IO-Link moderne, qui peut être utilisé pour des applications presque illimitées et vous équipe parfaitement pour l'avenir.

La colonne de signalisation à LED avec interface IO-Link vous offre une flexibilité sans précédent. En effet, la SmartLight Balluff vous permet de représenter de manière détaillée les états de fonctionnement. Elle vous permet même de lire facilement les tendances et les évolutions. La SmartLight dispose pour cela de trois modes différents.

L'affichage des signaux de couleur les plus divers dans des segments librement configurables (mode segment). L'affichage en couleur de l'évolution, afin de représenter les valeurs mesurées telles que le niveau, la position ou la température (mode niveau). Et finalement un éclairage défilant automatique avec couleur d'avant-plan et d'arrière-plan réglable (mode défilant). Nec plus ultra : vous pouvez changer de mode en cours de fonctionnement. Vous pouvez également changer de couleur à la volée. En effet, la SmartLight peut être configurée facilement par l'intermédiaire du système de commande. La transformation mécanique fastidieuse des colonnes de signalisation conventionnelles devient ainsi inutile. Contrairement aux systèmes précédemment disponibles sur le marché, vous paramétrez de façon individuelle le nombre, la taille et la définition des couleurs et des zones.

Comme tous les appareils IO-Link, la SmartLight est facile à connecter et à installer. Avec un simple câble de capteur à 3 fils, vous la reliez rapidement avec votre installation et disposez ainsi de sa pleine fonctionnalité.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?