Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Simplifier la topologie de réseau

Communiquer de bout en bout, sans perturbations

Simplifier la topologie de réseau

Tous les appareils seront compatibles IO-Link

Les installations de robot modernes ont besoin d'un grand nombre de capteurs – notamment dans le bras de robot qui, en raison de la dynamique et de la consommation d'énergie, doit cependant avoir une masse aussi faible que possible. Une autre difficulté est le câblage coûteux des câbles multipolaires.

Ce n'est pas le cas avec l'IO-Link. Pour le standard de communication numérique, vous n'avez besoin qu'un d'un câble industriel conventionnel, facile à installer. Sans conducteurs blindés, l'IO-Link garantit également l'immunité aux parasites pour les appareils intelligents.

De Profibus/Profinet à Ethernet/IP et EtherCAT en passant par CC-Link/CC-Link IE-Field et Devicenet – nos modules IO-Link Master mettent à disposition l'IO-Link dans chaque système de commande. Finalement, l'interface IO-Link est indépendante du bus de terrain. L'IO-Link vous permet de combiner différents appareils dans cette structure afin que vous puissiez facilement résoudre les tâches les plus complexes au-delà de la robotique, avec la plus grand liberté d'action. Ainsi, l'interface IO-Link universelle intègre les appareils intelligents dans le système de commande. De même, vous pouvez intégrer les capteurs analogiques standard dans le système de commande à l'aide de nos convertisseurs analogiques IO-Link. Ou raccordez ces capteurs simplement à nos répartiteurs IO-Link, qui sont capables de numériser eux-mêmes les signaux d'entrée analogiques et les transmettre au module IO-Link Master. Le module IO-Link Master permet en outre de piloter des actionneurs tels que les îlots de vannes. Il vous suffit à cette fin de raccorder les îlots de vannes au module IO-Link Master via des connecteurs dédiés. Ici aussi, un simple câble standard suffit pour accéder à la pleine fonctionnalité.

Le répartiteur de capteurs IO-Link Balluff concentre les signaux de jusqu'à 16 capteurs ou actionneurs. Nos répartiteurs cascadables avec port d'extension, auxquels vous pouvez raccorder un répartiteur de capteurs ou un îlot de vannes supplémentaire, constituent un point fort. Lorsque ces répartiteurs sont mis en cascade avec un répartiteur supplémentaire et raccordés à notre module IO-Link Master 16x, un module transmet jusqu'à 496 entrées/sorties.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?