Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Sans usure et anti-manipulation

Sécurité pour les personnes et les installations

Sans usure et anti-manipulation

Détection directe de la position de robot et de la position finale en présence de métal

Nos capteurs inductifs de sécurité garantissent la sécurité des personnes et des installations. Ils détectent sans contact le rapprochement d'objets métalliques. Vous disposez ainsi des signaux de sécurité nécessaires concernant la position ou la position finale. De cette manière, vous pouvez surveiller de façon sûre les robots et les porte-pièces. À la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels, les capteurs inductifs de sécurité ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale à cette fin. Vous pouvez ainsi résoudre facilement la détection directe de la position de robot et de la position finale des porte-outils métalliques. Reliez à cette fin les capteurs simplement avec le module E/S de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master à l'unité d'exploitation.

Protection d'accès résolue de façon économique

Une protection d'accès sans usure est garantie par nos interrupteurs de sécurité Reed. Cette solution économique se montre insensible aux décalages de porte et est très robuste à l'usage. Autre point positif : À l'aide d'une entretoise, il est même possible de réaliser le montage dans un environnement ferromagnétique.

En présence de fortes vibrations

Les utilisateurs qui doivent répondre à des exigences élevées ne peuvent se passer des capteurs de sécurité codés par transpondeur. C'est ainsi que nos capteurs de sécurité RFID garantissent une surveillance fiable des portes de protection, qui sont exposées à de fortes vibrations. Vous bénéficiez de niveaux de codage élevés et – associé à cela – d'un haut niveau de protection contre les manipulations. En effet, les transpondeurs RFID peuvent être identifiés de façon claire.

Les capteurs insensibles à l'encrassement disposant d'une grande zone de détection sont parfaitement adaptés lorsque les portes s'affaissent ou sont guidées de façon imprécise. En effet, ceux-ci vous donnent une grande marge de manœuvre lors de l'installation. Et pour économiser en plus des ferrures de porte, des variantes avec aimants adhérents intégrés sont disponibles.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?