Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage

Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites

Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage

Architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage

Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage, Balluff propose des modules robustes pour une transmission fiable des signaux malgré les influences perturbatrices de l'environnement. Nos modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites.

Les modules facilement installables sont disponibles en tant que IO-Link Master et en tant que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec respectivement 8 ports IO-Link pour 16 entrées/sorties. Chaque entrée est protégée contre les courts-circuits, chaque sortie est protégée contre la surcharge. En outre, nos répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link vous offrent un port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link supplémentaire, de sorte que vous pouvez utiliser jusqu'à 30 entrées/sorties. Les solutions de bus de terrain innovantes peuvent être mises en œuvre de façon entièrement flexible.

La liaison point-à-point IO-Link efficace permet la réalisation d'une architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage, à l'extérieur de l'armoire électrique. Les nœuds de réseau, qui sont équipés d'un module IO-Link Master, communiquent via Ethernet/IP directement avec le système de commande, ou avec l'appareil de commande de la machine.

Vous pouvez raccorder aux ports IO-Link les capteurs intelligents ou les modules E/S avec interface IO-Link les plus divers. Ainsi, vous utilisez des structures simples et êtes très flexible. En outre, les paramètres peuvent être transmis facilement. Le diagnostic continu garantit une surveillance fiable. Les câbles industriels trifilaires, non blindés, d'un prix abordable, peuvent être raccordés rapidement.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?