Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert

Saisie automatisée de données

Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert

Améliore la qualité des produits, optimise le processus

En matière d'automatisation, lorsqu'il s'agit de traçabilité des pièces, la technologie RFID est incontournable. Les systèmes autonomes saisissent et documentent toutes les données en temps réel. Ils garantissent la traçabilité de chaque étape de production individuelle, de chaque matériau et ressource utilisés, si bien que les corrections sont possibles déjà en cours de fonctionnement. Grâce à cette transparence totale, RFID crée les conditions pour une optimisation du processus et garantit en même temps une qualité élevée des produits.

Notre unité d'exploitation BIS V robuste garantit une transmission rapide des données, des temps de cycle courts et une sécurité élevée des données dans toutes les applications. Celle-ci vous permet le fonctionnement mixte des différentes technologies RFID BF, HF et UHF. Par conséquent, un seul et même type d'unité d'exploitation suffit pour résoudre toutes les tâches. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, ce composant haute performance est disponible avec une compatibilité électromagnétique parfaite, bien entendu également avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.

BIS V offre quatre ports pouvant être paramétrés indépendamment les uns des autres, vous offrant la possibilité d'utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture. De plus, vous pouvez raccorder au port intégré du module IO-Link Master des capteurs et actionneurs compatibles IO-Link ou un répartiteur de capteurs avec jusqu'à 16 capteurs. Cela vous permet de regrouper de la manière la plus simple les données des capteurs dans n'importe quelle technologie de réseau. Vous rationalisez ainsi votre structure de réseau, économisez du temps et des coûts.

En guise d'alternative, vous pouvez utiliser les systèmes d'identification IO-Link. Aussi simples à raccorder qu'un capteur au module IO-Link Master, vous n'avez pas besoin d'unité d'exploitation. Au bout du compte, IO-Link rend le suivi des pièces particulièrement économique.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?