Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Le concept simple pour les tâches industrielles

Contrôle qualité d'après vos spécifications individuelles

Le concept simple pour les tâches industrielles

Bien préparé pour l'Industrie 4.0 grâce à l'IO-Link

Pour une fabrication moderne et flexible, notre SmartCamera avec bus de terrain et interface IO-Link vous offre un large éventail d'applications. Celle-ci prend en charge les contrôles qualité visuels des pièces fabriquées, étapes de fabrication incluses, en ce qu'elle contrôle, par exemple, si la taille, la distance, la position et l'alignement sont corrects, ou si les pièces présentes sont complètes et sans défauts. Ainsi, vous pouvez détecter à temps les erreurs de processus dans chaque étape de fabrication individuelle, et les corriger simultanément. De cette manière, vous évitez les lots défaillants et réduisez vos coûts d'exploitation et d'entretien.

Pour garantir un déroulement optimal du processus, il est possible d'intégrer via l'interface IO-Link des capteurs supplémentaires pour la solution globale, si bien qu'avec notre caméra, vous êtes bien préparé pour les défis de l'Industrie 4.0.

Par l'intermédiaire de l'interface IO-Link-Master, vous pouvez par exemple afficher les états de contrôle du processus directement – sans automate – grâce à notre colonne de signalisation SmartLight IO-Link. La SmartCamera ouvre la voie à une gestion intelligente des données et veille à un enregistrement moderne des informations. Toutes les données sont formatées de façon adaptée avant d'être transmises au système de commande central.

L'interface conviviale vous garantit que toutes les tâches sont apprises de manière simple et rapide d'après vos spécifications individuelles. Le logiciel complet avec l'aide en ligne ainsi qu'une interface graphique, les outils et le manuel sont déjà intégrés. Il va sans dire que vous pouvez compter sur des images brillantes.

De plus, grâce à notre SmartCamera, vous stabilisez le processus de production complet. En effet, seule notre SmartCamera peut être configurée de telle sorte que seules les informations nécessaires au contrôle sont transmises sur le réseau du processus. Toutes les autres données sont dirigées dans un réseau Gigabit-Ethernet séparé. Cela minimise la charge de données et garantit votre réseau de processus.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?