Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transmission sans contact des données et de l'énergie

Changement d'outil plus rapide

Transmission sans contact des données et de l'énergie

Flexibilité maximale, étant donné que le rayon du robot est augmenté à 360 degrés

Les coupleurs inductifs sont une chance pour la robotique. Ces coupleurs transmettent, sans contact, simultanément les données et l'énergie via un entrefer. Quels sont vos avantages ? Il sont considérables – et ce à plusieurs égards. Désormais, le risque d'une rupture de câble est totalement exclu. Le branchement de connecteurs mécaniques est inutile et le robot jouit continuellement d'un rayon de mouvement de 360 degrés.

Nos coupleurs inductifs associés à l'IO-Link vous garantissent un changement de pince rapide et augmentent la disponibilité de votre installation. En effet, le signal est de nouveau transmis immédiatement après le remplacement de la pince, de sorte que la production se poursuit. La rapidité et la flexibilité d'utilisation facilitent les changements de format fréquents. Ainsi, vous pouvez également produire efficacement de petites tailles de lot. Autre aspect très attractif : vu l'absence d'usure mécanique, les coupleurs inductifs sont sans entretien.

Les unités à déconnexion rapide offrent une marge de manœuvre maximale pour le design de vos machines. C'est ainsi que des composants jusqu'ici difficilement accessibles peuvent être reliés simplement avec IO-Link. Tous les appareils compatibles IO-Link peuvent désormais être raccordés de façon flexible et sans contact au module IO-Link Master et au système de commande.

Avec les coupleurs inductifs bidirectionnels, qui transmettent les données dans les deux directions, vous pouvez piloter en même temps des actionneurs tels que les îlots de vannes et collecter les signaux. Ces variantes prennent en charge la pleine fonctionnalité IO-Link, si bien que les capteurs et actionneurs intelligents peuvent être paramétrés et diagnostiqués sans contact.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?