- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Composants et solutions complets pour le soudage automatisé
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Simplifier la topologie de réseau
- Transmission sans contact des données et de l'énergie
- Transparence intégrale des données à tout moment
- Pour une qualité de fabrication élevée
- Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile
- Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions
- Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert
- Changement rapide de paramètres, rebut minimal
- Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !
- Le concept simple pour les tâches industrielles
- Gestion automatisée des outils avec RFID
- Échange d'informations et transport de données à tous les niveaux
- Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine
- Sans usure et anti-manipulation
- Pour la pneumatique et l'hydraulique
- Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage
- Maintenance conditionnelle et surveillance d'état
Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions
Surveiller le processus de serrage dans le système machine
Sécurité maximale du processus – y compris dans l'environnement industriel difficile
Les broches porte-outil, les vérins de serrage et les changeurs d'outil compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Par conséquent, la surveillance fiable et sans usure du processus de serrage courant dans le système machine est d'une grande importance.
Vous pouvez résoudre simplement cette tâche exigeante à l'aide de notre système de mesure de position IO-Link inductif. Ce système repose sur un principe de mesure absolu et transmet un bit "Out-of-Range" (hors plage) supplémentaire. Ainsi, le système de commande dispose de l'information indiquant que la cible a quitté la plage de mesure, si bien que la fiabilité augmente. En outre, il est possible de régler jusqu'à trois signaux de commutation et de mesurer la température interne. La linéarité élevée et la grande fidélité de répétition du système de mesure vous apportent également des résultats fiables.
Avec le système de mesure sans contact logé dans un boîtier surmoulé, vous garantissez en même temps une sécurité du processus et une qualité d'automatisation maximales. Et ce également dans un environnement industriel difficile. L'excellente compatibilité électromagnétique constitue un autre avantage. Vous pouvez utiliser de manière très flexible notre système de mesure de position IO-Link inductif grâce à sa plage de mesure réglable. En outre, grâce à ses dimensions compactes, il peut être facilement intégré même dans des espaces confinés.
Grâce à son signal IO-Link numérique, le système de mesure de position est absolument insensible aux parasites, et ce avec un câble sans blindage. Grâce à l'IO-Link, vous pouvez économiser une carte d'entrée analogique.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas