Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Mi is az RFID-adathordozó?

Balluff Sp. z o.o.
21 Március 2024 | 22:09 Óra

Olvasási idő: percek

A közelségi rádiókommunikációs technológia új lehetőségeket nyit meg a mérnökök számára a tárgyak nyomon követésére, azonosítására és a helyiségekbe való belépés ellenőrzésére. Ebben a cikkben megvitatjuk az RFID adathordozó fogalmát és a kódhordozók szabványait és alkalmazásait.

A modern RFID-kártyák különféle tárgyak rádiófrekvenciás azonosítására szolgálnak, ha a transzpondert a megfelelő olvasó közelébe viszik. Használatuk csökkenti a szükségét annak, hogy fizikailag be kelljen helyezni a kártyát egy speciális olvasóba, vagy végighúzni azt egy beágyazott mágneses csíkon. Kérjük, olvassa el cikkünket, amelyben részletesebben tárgyaljuk, hogy mi az RFID-hordozó, valamint azok típusai és gyakorlati alkalmazásai az iparban és más ágazatokban.

Ha érdekli az RFID tárgyazonosítási és nyomkövető technológia bevezetése egy ipari üzemben, tekintse meg a BALLUFF kínálatát. A Balluff fejlett RFID-megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz.

RFID adathordozó

Mielőtt részletesen megvitatnánk a témát, válaszoljunk az alapvető kérdésre - mi az az RFID adathordozó? Az ilyen típusú termékek, amelyeket transzpondereknek is neveznek, például műanyag korongok vagy műanyag kártyák formájában léteznek, és méretük hasonló egy bankkártyáéhoz. A műanyag burkolatban beágyazott áramkörök találhatók, amelyek antennát, és memóriachipeket tartalmaznak, teszik lehetővé az adatok tárolását illetve lekérdezését.

A rádióközelségi kommunikációs technológia alkalmazása azt jelenti, hogy nincs szükség fizikai kapcsolatra az olvasó és a transzponder vagy adathordozó között. Többféle RFID adathordozó létezik, amelyek különböznek az kivitelezési tervtől és a működési elvtől. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

  • Passzív RFID-adathordozók- az ipari azonosítási rendszerekben, valamint a beléptető- vagy idő- és jelenléti rendszerekben leggyakrabban használt megoldások közé tartoznak. Ezek nem rendelkeznek belső áramforrással. Az RFID-olvasó által kibocsátott külső elektromágneses mező (rádióhullámok) gerjesztésével táplálkoznak, az indukciós jelenségnek köszönhetően.

  • Aktív RFID-hordozók- A passzív címkékkel ellentétben az aktív adathordozók beépített tápegységgel rendelkeznek (általában akkumulátorral). Folyamatosan jelet továbbítanak, és nem kell őket az RFID-rendszer olvasójához közelítve feszültség alá helyezni. Ezeket a nagy értékű és sebességű eszközkövető rendszerekben használják, például az iparban és útdíjszedő fülkékben.

  • Félpasszív RFID-hordozók- funkcionális kompromisszumot jelentenek az aktív és a passzív címkék között. A félig passzív RFID-címkék olyan alkatrészek, amelyek chippel, antennával és akkumulátorral vannak felszerelve. Beépített adóval azonban nem rendelkeznek. Az aktív címkéknél kisebb működési tartomány jellemzi őket. Ugyanakkor szélesebb körű funkcionalitást biztosítanak, mint a passzív változatok.

A megfelelő RFID-megoldás kiválasztása a projekt követelményeitől függ. Az egyes megoldások a működési frekvencia tekintetében is eltérhetnek: 125 kHz, 13,56 MHz és 860-960 MHz.

Melyek az RFID-adathordozó szabványok?

Az induktív proximity technológiát használó RFID-rendszerek tervezésével megbízott mérnökök érdeklődni fognak az e területre vonatkozó szabványosítások iránt. Milyen szabványok vonatkoznak az RFID-kártyákra?

RFID LF

125 kHz-en működő eszközök, amelyek néhány centiméteres kis hatótávolságot biztosítanak. A beléptető rendszerekben és a logisztikában például nyomkövető címkékkel használatosak.

RFID HD

13,56 MHz-es frekvencián való működésre tervezett alkatrészek (szabvány pl. Mifare, NFC). Akár több tíz centiméteres hatótávolságot is biztosítanak, és például beléptető rendszerekben, logisztikában és proximity tranzakciókban használatosak.

UHF RFID

Az UHF szabvány a 865-868 MHz-es frekvenciákat fedi le, akár 15 méteres hatótávolságot biztosítva. Lehetővé teszi több RFID címke egyidejű olvasását. Vállalati eszközök jelölésére, az áruk rögzítésére vagy a logisztikára szolgál.

A különböző frekvenciák határozzák meg az RFID-jelek adásvételéhez szükséges antennák fizikai méretét. A különbségek a megfelelő kommunikációs protokollok használatában is megmutatkoznak.

RFID alkalmazása egy szervezetben

Az innovatív, egyedi kóddal ellátott RFID-adatcímkéket számos különböző területen használják. Hol láthatunk példákat az ilyen típusú rendszerek használatára?

  • Ipar, logisztika és bányászat.
  • NFC közelségi kommunikáció okostelefonokban.
  • Érintésmentes fizetés vásárlás közben.
  • A vállalati eszközök kezelése.
  • Beléptető rendszerek.

A közelségi rádiókommunikációs technológiákat a közúti és autópályadíjfizető állomásokon is használják.

RFID és rádiófrekvenciás azonosítás az iparban

A kényelem és a gyorsaság ösztönzi az RFID egyre szélesebb körű ipari alkalmazását. Azok a szervezetek, amelyek többek között BALLUFF szerszámjelölő rendszereket vezettek be, megerősítik, hogy az RFID-kompatibilis termékek lehetővé teszik a folyamatok végrehajtásának felgyorsítását és költségcsökkentését. A nagy távolságból történő leolvasás képessége lehetővé teszi a felhasználásukat az ellátási lánc automatizálásában.

Ha RFID technológiát alkalmazó rendszerek bevezetését tervezi ipari és logisztikai folyamatok megvalósításának támogatására, ismerje meg a BALLUFF kínálatát. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és kérjen ajánlatot vállalkozása számára!

Kulcsszavak

  • RFID

Tetszett ez a bejegyzés?

0

Ossza meg ezt a posztot

Szerző

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Több mint 25 éve vagyunk aktívak a lengyel piacon. Ügyfeleinket Pomerániától a Tátráig szolgáljuk ki, első osztályú szolgáltatást és műszaki támogatást nyújtva. Online is jelen vagyunk, ahol megosztjuk tudásunkat a legújabb megvalósításokról, iparági trendekről, eseményekről vagy megoldásaink technikai aspektusairól.


10 Hozzájárulások

Comment

Még több a szerzőtől
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné