Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A kapacitív érzékelőfej nagy tartományban érzékel

A kapacitív érzékelőfej nagy tartományban érzékel

Az öntapadó kapacitív érzékelőfej tökéletesen megfelelő a töltési szint tartályok vagy csövek falán keresztüli folyamatos, érintés nélküli érzékelésére nagy érzékelési tartománnyal. Az érzékelőfej rugalmas és egyedileg a kívánt hosszra vágható. Az érzékelő öntapadó felülete révén kiegészítő tartozékok nélkül, egyszerűen felhelyezhető a tartály falára. A különállóan kapható erősítővel lehetőség nyílik a töltési szint analóg vagy IO-Link kapcsolaton keresztüli folyamatos érzékelésére. Ezáltal a minimális és a maximális érték túllépése már egyetlen érzékelővel is felismerhető. Ezzel egy időben az érzékelővel a töltési szint a teljes tartományban lemérhető.

Jellemzők

  • Folyamatos mérés
  • Közeggel nem érintkezik
  • Egyedi méretre vágható (min. 108 mm)
  • Nagy érzékelési tartomány (akár 850 mm-ig)
  • Rugalmas érzékelőfelület
  • Sokoldalú beállítási lehetőség az analóg Komfort, illetve az IO-Link erősítőn keresztül
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné