- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Átfogó alkatrészek és megoldások az automatizált hegesztéshez
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link: Intelligens megoldások a modern automatizáláshoz
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
- A kapacitív érzékelőfej nagy tartományban érzékel
- Ultrahangos érzékelők – vegyi ellenállás, túlnyomás álló
- BTL szintérzékelő a legszigorúbb higiéniai szabványokhoz
- Töltési szint érzékelése hidrosztatikus nyomásérzékelővel
- Nem mágneses tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzése magnetostriktív pozicionáló rendszerekkel
BTL szintérzékelő a legszigorúbb higiéniai szabványokhoz
A BTL-SF töltési szint érzékelők számára az élelmiszeripar szigorú előírásai sem jelentenek problémát. Az olyan alkalmazásoknál, ahol a legszigorúbb nemzetközi higiéniai szabványoknak kell megfelelni, ezek az érzékelőink sokszorosan kifizetődnek. Ez lehetővé teszi a berendezések forgalmazását az egész világon. A töltési szint érzékelő precízen, a mikrométeres tartományban mér, így a töltési szintnél igen nagy pontosságot biztosít.
A jellemzők
- Nemzetközileg tanúsított minőség (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
- A 100%-os rozsdamentes acélnak köszönhetően megfelel a higiénés szabványoknak és hosszú élettartamú
- Beállításmentesen szerelhető
- Rugalmas beépítés a szabványosított interfészek révén
- Minden folyékony közeggel szemben semleges, habbal szemben ellenálló
- CIP (Clean in Place): beépítve könnyen tisztítható
- SIP (Sterilisation in Place): akár 130 °C-os folyamati hőmérsékletig
- Növekvő és csökkenő kimeneti jel is elérhető