Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nem mágneses tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzése magnetostriktív pozicionáló rendszerekkel

Nem mágneses tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzése magnetostriktív pozicionáló rendszerekkel

BTL magnetostriktív helyzetmérő rendszereink nem mágneses anyagokból, például üvegből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból készült tartályok érintésmentes szintellenőrzésére használhatók. A tartály fala akár 8 mm vastag is lehet. Magához az ellenőrzéshez az úszóba épített mágneses gyűrű jelzi a szintet. A mérőrendszer érzékeli az úszó helyzetét a tartályon kívüli helyzetéből, és jelet küld kiértékelésre. Így a néhány millimétertől akár 6 méteres töltésmagasság is megbízhatóan érzékelhető.

A különlegességek

  • érintésmentes vezérlés
  • utólagosan felszerelhető
  • robbanásveszélyes légkörben való használatra alkalmas: ATEX jóváhagyással rendelkező változatok állnak rendelkezésre
  • több interfész
  • Könnyű felszerelés a bypass csövekre a folyamatos szintérzékeléshez
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné