Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ultrahangos érzékelők – vegyi ellenállás, túlnyomás álló

Ultrahangos érzékelők – vegyi ellenállás, túlnyomás álló

A Balluff BUS M30E2 ultrahangos érzékelők vegyileg ellenállóak és a töltési szinteket precízen, érintésmentes mérik. Mindezt akár 6 bar túlnyomással rendelkező tartályban is. A tartályba történő nyomástömör beépítés egyszerűen, egy 1"-es menetes karimával történik. További előny: A kapcsoló- és analóg kimeneteket kombinálva a töltési szint mérése és a túltöltés elleni védelem egyszerre valósítható meg.

A jellemzők

  • PTFE védőmembrán az agresszív anyagokkal szemben
  • Érintés nélküli mérés
  • 1,3 m üzemi érzékelési távolság, 5 m érzékelési határtávolság
  • A szoftveres szűrőnek köszönhetően felültöltött vagy keverőművel rendelkező tartályon is használható
  • Kiváló minőségű, rozsdamentes acél ház élelmiszeripari felhasználáshoz
  • G1 folyamatcsatlakozó
  • Kapcsolási és analóg kimenet egyetlen érzékelőben vagy 2 PNP-kapcsolási kimenettel rendelkező változat
  • a digitális kijelzőn keresztül egyszerűen beállítható
  • IP67-es védettség
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné