Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Követhetőség

Átláthatóság a Smart Factory számára

Követhetőség

A hatékony gyártás érdekében egyre fontosabbá válik annak átláthatósága. A nyomon követhetőség (traceability) átláthatóságot is jelent, és elengedhetetlen feltétel a jövő önvezérlő folyamatokkal működő gyára számára.

A nyomon követés (traceability) a folyamatlánc minden lépésének szigorú betartását és átláthatóságát jelenti. Ennek során az RFID segítségével minden egyes késztermék, illetve minden nyersanyag és alkatrész gyártási előzményei – idő, hely és folyamat tekintetében – automatikusan dokumentálódnak. Továbbá minden információ valós időben áll rendelkezésre. Az átláthatóság gyors gyártási eljárásokat tesz lehetővé, kiváló termékminőséget biztosít és megteremti a feltételeket az önvezérlő folyamatok számára. Az RFID-vel kapcsolatos több mint 30 éves tapasztalatunk átfogó tudásalapot nyújt a megvalósításhoz.

Alkalmazási példa

(1) Technológiafüggetlen kiértékelő egység LF-, HF- és UHF-frekvenciákhoz
Az összes alkalmazáson belül a gyors adatátvitelt, a rövid ütemidőket és a magas szintű adatbiztonságot robusztus BIS V kiértékelő egységünk biztosítja. Ez lehetővé teszi a különböző LF, HF és UHF RFID technológiák vegyes üzemeltetését. Ezért elegendő egy kiértékelőegység-típus bármilyen feladat megoldásához. Iparfüggetlen használathoz a High-Performer tökéletes elektromágneses összeférhetőséggel, és magától értetődően a világszerte használatos buszrendszerekkel együtt áll rendelkezésre.


(2) Érzékelőadatok egyesítése és a hálózati struktúra leegyszerűsítése
A BIS V négy portot kínál, amelyek egymástól függetlenül paraméterezhetők, és akár négy író-/olvasófej egyidejű működését teszik lehetővé. Kiegészítésképpen az integrált IO-Link master porthoz IO-Link-képes érzékelőket és aktorokat vagy egy érzékelőhubot csatlakoztathat akár 16 érzékelőig. Ezáltal bármilyen hálózati technológiában a legegyszerűbb módon egyesíti az érzékelőadatokat. Ezek így egyszerűsítik hálózati struktúráját, időt és költséget takarítanak meg.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné