Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítás automatizálása

Minőségbiztosítás

A modern, rugalmas gyártás ipari képfeldolgozás nélkül nem elképzelhető. Ez biztosítja a termék minőségét és hatékony gyártási folyamatokat tesz lehetővé – akár 1 darabos tételnagyságig.

A Balluff megoldásai sokoldalú, kiemelkedő teljesítményre képes alkalmazási területet nyitnak meg az automatizált minőségbiztosítás számára. Így például az ipari képfeldolgozásra szolgáló választékunk szinte korlátlan lehetőségeket kínál: legyen szó akár vizuális minőség-ellenőrzésről, azonosítási vagy pozicionálási feladatokról. Képfeldolgozó termékeink ráadásul egyszerűen beállíthatók és intuitívan kezelhetők. Smart Vision Solutions termékeink segítségével megbízhatóan javíthatja tovább a gyártás minőségét.

Alkalmazási példa

(1) A SmartCamera sokféle minőség-ellenőrzést tesz lehetővé
Terepi buszokkal és IO-Linkkel ellátott SmartCamera alkalmazásunk széles felhasználási tartományt kínál. A gyártási fokozataikat is beleértve átveszi a legyártott alkatrészek vizuális minőség-ellenőrzését, például ellenőrzi, hogy a méret, távolság, pozíció és tájolás rendben van-e vagy, hogy az alkatrészek hiánytalanul és hibamentesen megvannak-e. Ön így egyidejűleg minden gyártási lépésben idejében fel tudja tárni a folyamathibákat és megfelelően korrigálni tudja őket. Ezzel megakadályozza a kieső gyártási tételek létrejöttét és csökkenti járulékos költségeit.


(2) Hibák megbízható kiküszöbölése optoelektronikai érzékelőkkel
Nem minden minőség-ellenőrzési módszer igényel intelligens rendszereket. A gyártási hibák akár optoelektronikai érzékelőkkel is megbízhatóan elkerülhetők.

Így egy színérzékelővel például kiválóan ellenőrizhető, hogy egy adott alkatrész a megfelelő színben áll-e rendelkezésre. A megfelelő kivitelben kerülhet tovább a következő megmunkálási lépéshez. A hibák előzetes megakadályozása támogatja a folyamat hatékonyságát.


(3) A SmartLights segítségével kényelmesen jeleníthető meg a folyamat
Az IO-Link master interfészen keresztül a folyamatok közvetlenül – PLC vezérlés nélkül – ellenőrizhetők. Ehhez mindössze a SmartLight IO-Link jelzőoszlopunk szükséges, amely megjeleníti a tendenciákat és a folyamatokat. LED-es kijelzőjének színskálája révén egyetlen pillantással leolvashatók az események, így folyamatosan biztosított az aktuális tájékoztatás. Az IO-Link a Plug-and-Play módszerrel gyors telepítést tesz lehetővé. Az IO-Link segítségével a SmartLight egyszerűen paraméterezhető és akár működés közben is rugalmasan átállítható.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné