Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Eszközkezelés

A gép rendelkezésre állásának és a berendelés üzemelésének biztosítása

Eszközkezelés

A hatékony eszközkezelés támogatja a gép rendelkezésre állását és a berendezés minimális leállási időket tartalmazó, megbízható üzemelését. A gondozási ráfordítások ezzel csökkenthetők, a gyártás pedig igen rugalmassá válhat.

A Balluff eszközkezelő technológiája terhelhető és mindig aktuális információkat biztosít – kulcstechnológiaként RFID-t használva. Így például a szerszámkezelési megoldásaink lehetővé teszik a szerszámok optimális kihasználását, így a hibákra hajlamos, manuálisan vezetett szerszámkönyvek szükségtelenné válnak. Az utólag is felszerelhető, plug-and-play szerszámazonosítási változatok ráadásul egyszerűvé is teszik a szerszámok optimális felhasználását. Ezen túlmenően RFID rendszereink a legyártott munkadarabok egyértelmű felismerését, hozzárendelését és nyomon követését is garantálják. A 13,56 MHz-es BIS M HF-rendszerünk ezen a téren szabvánnyá lépett elő. ­ Ismerje meg az eszközkezelés terén kínált megbízható, teljes körű megoldásunkat.

Alkalmazási példa

(1) Minden szerszám folyamatosan elérhető
A Balluff BIS C (LF) vagy BIS M (HF) ipari RFID rendszerei a marógépek és megmunkáló központok CNC-vezérlésének mindig a megfelelő szerszámadatokat szállítja. Az optimalizált szerszámkezelés alapját a megbízhatóan azonosított és továbbított paraméterek jelentik: a hibákra hajlamos, manuálisan vezetett szerszámkönyvek helyett az adatok a szerszám betöltése és kivétele során folyamatosan rögzítésre kerülnek és szabályozzák a szerszám további használatát. Ha például el vannak tárolva a szerszám tényleges méretei, akkor ezek automatizáltan beolvashatók a szerszámtáblázatba a CNC-vezérlés számára.


Szerszámok optimális terhelése
A Balluff Connected Mold-ID állapottól függő karbantartást biztosít a szerszámaihoz a költséges és hibalehetőségeket rejtő szerszámkönyvek nélkül. A Mold-ID ugyanis automatikusan tárolja a szerszám fontos adatait, pl. a rajzszámot, a vetülékszámot, az utolsó karbantartás időpontját vagy az élettartamot. Ezek az adatok bármikor előhívhatók. A tervezhetőségnek és elérhetőségnek a manuális szerszámkezelésből adódó hiánya ezzel a múlté. Fröccsöntő szerszámait a Mold-ID segítségével optimálisan kihasználhatja.
Különösen kedvező: a Balluff Mold-ID minden gépre egyenként és utólag is felszerelhető – függetlenül a telephelytől és a gyártó nélkül is, mivel a Mold-ID egy önálló rendszer.

Kapcsolódó témák

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné