Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intelligens kommunikáció

IO-Link – az intelligens gyártás alapja

Intelligens kommunikáció

Az ipari hálózatok intelligens kombinációja a kétirányú IO-Link kommunikációs szabvánnyal a legjobb megoldás a mind gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és változóképesebb gyártáshoz.

Az IO-Link nem csupán integrálja az összes érzékelőt a terepi busz szintjén, hanem takarékos kábelezési és berendezéskoncepciókat is lehetővé tesz, melyek révén az analóg jelek digitalizálással teljesen zavarmentesen továbbítódhatnak. Ezzel egy nagy teljesítményű infrastruktúrát bocsátunk a rendelkezésére, mely a növekvő adatmennyiséggel megbízhatóan meg tud birkózni. Ez továbbítja adatait a teljes gyártási folyamaton keresztül, és az első lépést jelenti az érzékelőktől az internetig tartó, problémamentes kommunikáció felé.

Ezek jelentik a legjobb feltételeket az IO-Link számára ahhoz, hogy kitűnhessen az ipari dolgok internetének támogatójaként. Az intelligens kommunikáció ugyanis elengedhetetlen a jövő gyárában.

Alkalmazási példa

(1) Az érzékelők központi felügyelete és folyamattechnikailag optimális elhelyezése
Az IO-Link használatával folyamattechnikai szempontból optimálisan, közvetlenül a hatás helyén adhat hozzá érzékelőket a géphez, mivel ebben az érzékelők hozzáférhetősége már nem játszik szerepet. Az IO-Link eszközök folyamat-ellenőrzése, paraméterezése és hibaanalízise most a vezérlésben történik. Így a gépek folyamatai időben optimalizálhatók. Ráadásul nem kell tartani a jelek késleltetéseitől és torzulásaitól. Ugyanis a digitális adatátvitel gondoskodik a jelek magas minőségéről.


(2) Az adatok tömörítése és IP-címek megtakarítása
Az IO-Link használatával csupán egyetlen csomópont-/IP-címre van szüksége akár 496 be-/kimenet adatainak a továbbításához. Az adatok tömörítésével értékes címeket takarít meg, és minimalizálja a kritikus telepítéseket. A mércét itt az IO-Link érzékelő-/aktor hub állítja be a bővítőporttal. Az IO-Link masterrel kombinálva teljesen új lehetőségeket nyújt Önnek hálózati topológiájának decentralizált kiépítéséhez. Ugyanis a szóban forgó porthoz egyszerűen csatlakoztathat egy szelepsziget dugaszt vagy egy további IO-Link hubot: A plug-and-play elegendő. További be-/kimeneteket dolgozzon fel így - további master nélkül.


(3) Gyors érzékelőcsere és üzembe helyezés
Az IO-Link lehetővé teszi az érzékelők gyors és hibamentes cseréjét, és így a gyors üzembe helyezést. Ezáltal jelentősen csökkenthetők az állásidők, mivel egy kicserélt IO-Link érzékelő paraméterei az IO-Link masterről vagy a vezérlésből automatikusan beíródnak az új érzékelőbe. Az üzembe helyezések, formátumváltozások vagy receptváltások a vezérlés funkcionális moduljaiból központilag elvégezhetők. Ezzel időt takarít meg, és minimálisra csökkenti a hibapotenciált. További előnyök: Az eszközök nem cserélhetők fel, mivel automatikusan azonosítva vannak az IO-Linken keresztül.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné