- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
Induktív érzékelők

Elérhető:
66 -féle változat
Nálunk minden Ex-zónához beszerezheti az induktív érzékelőket. A kopásmentes kapcsolók alkalmazási területe a robbanásveszélyes atmoszférát csak ritkán tartalmazó (3G/3D kategória) 2/22-es zónáktól a legnagyobb robbanásveszéllyel jellemezhető 0/20-as zónákig terjed.
A sokoldalú érzékelőváltozatokkal széles alkalmazási területet fedünk le, Ön így a legkülönfélébb követelményeknek is megfelelhet. A gazdag termékválaszték tartalmazza például az 500 barig nyomásálló, kibővített hőmérséklet-tartományú érzékelőket – ráadásul különböző kialakítással. A hozzájuk illeszkedő tartozékok, például NAMUR leválasztó erősítők vagy csatlakozó kábelek természetesen szintén beszerezhetők tőlünk.
Jellemzők
- a következő zónákra: 0, 1, 2, 20, 21 és 22
- nagy nyomást álló 500 barig
- a legkülönfélébb hőmérséklet-tartományokban való használatra
- illeszkedő NAMUR leválasztó erősítőkkel
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- közegeknek ellenálló
- érzéketlen a szennyezésre
Elérhetőség
66 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
41020.00 HUF | Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
15120.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cCSAus | szintben | |
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
39130.00 HUF | Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05TEBES M18MF2-PSC50B-BV02-X01 |
26950.00 HUF | Ø 18 x 60 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 300 Hz | Br-Ni, nikkelezett | Kábel, 2 m, PVC | CSA, WEEE | szintben | |
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
42875.00 HUF | Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
42875.00 HUF | Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
41020.00 HUF | Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
15120.00 HUF | Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | Br-Ni | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05TLBES M18EG2-PSC50B-BV02-X02 |
Ø 18 x 57 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 180 Hz | AISI 316L | Kábel, 2 m, PVC | CSA, WEEE | szintben | ||
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
39130.00 HUF | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.