Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

RFID LF adatcsatoló (70/455 kHz)

LF RFID rendszer BIS C

Elérhető:

1 Sorozat

A Balluff LF adatcsatolók maximális rugalmasságot biztosítanak. Az adatokat két levegőinterfészen keresztül továbbítják. Ennek során az adatokat rögzített adatkapcsolat helyett a két átjáró érintésmentes áthidalásai továbbítják.

Az adatcsatolók ott kerülnek bevetésre, ahol a dupla mechanikus interfész elengedhetetlen, például forgóasztaloknál, cserélhető munkadarabtartóknál vagy fogókaroknál. Ezáltal leegyszerűsítheti berendezése kialakítását, és a gyors érintkezés révén növelheti (ami gyakorlatilag a szerszámcseréket jelenti) berendezése rendelkezésre állását.

Jellemzők

  • az adatcsatolók hosszabbítókábelként működnek
  • karbantartásmentes átvitel, mechanikai kopás nélkül
  • gyors és biztonságos jelátvitel
  • különböző kábelhosszak: 1 m, 2 m és 5 m
  • egyszerű kábelezés pl. forgóasztalok, cserélhető présidomok stb. esetén.
  • a funkcionális lekérdezések megnövelése a korábban hozzá nem férhető helyeken is

1 Sorozat

Sorozat
kialakítás antenna alakja 1-es kialakítás 2-es kialakítás Beépítés kábelhossz L Ház anyaga, primer Beépítés
Tevékenységek
M16x1 kerek fémre, szintben fémben, fémmentes (szabad zóna) 0.3 m Sárgaréz fémre, szintben fémben, fémmentes (szabad zóna)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné