Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID LF címkék (125 kHz)
LF RFID rendszer BIS L
Elérhető:
1 Sorozat
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Az LF-címkék a teljes gyártási folyamat során végigkísérik a munkadarabokat. Ha nagyszámú RFID-címkére van szüksége az alkalmazás megvalósításához, a Balluff címkék (RFID BIS L) költséghatékony és megbízható választást jelentenek. Néhányuk csak olvasható funkcióval rendelkezik, ami megakadályozza a manipulációt és magas szintű adatbiztonságot biztosít.
A különleges jellemzők
- Kerek LF címkék különböző méretekben: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm.
- 13 × 3 mm-es, kémiailag ellenálló üvegcímke
- Csak olvasható (3 vagy 5 bájt) vagy 192 bájtos írható/olvasható címkék.
- Felszerelési lehetőségek: ragasztás vagy csavarozás
- A csak olvasható címkék két változata kapható: fix 5 bájtos egyedi azonosítóval vagy 3 bájt egyedi adat programozásával a megrendelő specifikációja szerint.
1 Sorozat
|
Sorozat
|
Felhasználói adatok, írás/olvasás | Ház anyaga, primer | UID serial number, read-only | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|
| 192 Byte | PPS, üveg, PA 6, epoxigyanta-üvegszál, PEEK | 4 Byte, 5 Byte |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.