製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

超音波センサ – 耐薬品性、非接触、超過圧力の場合にも高精度

超音波センサ – 耐薬品性、非接触、超過圧力の場合にも高精度

Balluff の超音波センサ BUS M30E2 は耐薬品性に優れ、非接触で正確に充填レベルを測定します。測定は、常圧の場合に限らず、タンクや容器内で最大 6 bar の圧力下にある場合でも可能です。ねじ込みフランジ(1 インチ)を使用して簡単にタンクに取り付けることができ、耐圧性に優れています。その他の利点:スイッチング出力とアナログ出力の組み合わせにより、充填レベル測定とオーバーフロー防止を同時に行うことができます。

特長

  • PTFE 膜により腐食性の媒体から保護
  • 非接触での測定
  • 動作検出距離 1.3 m、限界検出距離 5 m
  • ソフトウェアフィルタにより、上から充填する容器や攪拌器付き容器にも使用可能
  • 高品質ステンレスハウジングを採用しており、食品産業での使用に対応
  • プロセス接続 G1
  • 1 つのセンサにスイッチング出力とアナログ出力、または PNP スイッチング出力 x 2 のバリエーション
  • デジタルディスプレイにより容易に設定可能
  • 保護等級 IP67

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?