製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

静水圧センサによるタンク内の充填レベルの検知

静水圧センサによるタンク内の充填レベルの検知

タンク内の連続的な充填レベルの検知には、Balluff の静水圧センサが最適です。容易に取付け可能で、素早く正確に測定し、高いサニタリ要件にも対応します。センサをタンクの近くに配置することにより、静水圧も同様に確実に監視できます。

特長

  • ステンレスハウジング、保護等級 IP69K、FDA 適合
  • IO-Link 技術を利用可
  • サニタリ仕様のプロセス接続
  • 圧力範囲:50 mbar 以上
  • 高いリニアリティ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?