製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

レベルセンサ BTL により、最高水準のサニタリ規格への適合を維持

レベルセンサ BTL により、最高水準のサニタリ規格への適合を維持

食品産業における厳格な要求にも Balluff の レベルセンサ BTL-SF はまったく問題なく対応可能です。最高水準の国際的なサニタリ規格を満たしており、非常に厳しいサニタリ要件が課されるアプリケーションにおいて様々な状況で実証済みです。したがってこれを用いたシステムは世界的に販売可能です。このレベルセンサはマイクロメーターレベルで正確に測定を行い、高い充填精度を実現します。

特長

  • 国際的に認定された品質(Ecolab、3-A Sanitary Standard、FDA)
  • 100 % ステンレス鋼によりサニタリ規格を確実に満たし、長寿命
  • 設置時の調整不要
  • 設置の自由度の高い標準化インタフェース
  • どのような液体にも反応せず、泡にも強い耐性
  • CIP (Clean in Place):組み付けた状態でも清掃が容易
  • SIP (Sterilisation in Place):130 °C までのプロセス温度に適合
  • 上昇および下降信号を利用できる
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?