製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

磁歪式ポジショニングシステムによる非磁性容器の充填レベルの制御

磁歪式ポジショニングシステムによる非磁性容器の充填レベルの制御

ガラス、ステンレス鋼、プラスチックなど非磁性素材製の容器で非接触式充填レベル制御を行う場合は、Balluff のロッドタイプの磁歪式リニアスケール BTL の使用が適しています。容器壁の厚さ 8 mm まで測定可能です。確認は、フロートに内蔵されているマグネットリングが容器内の充填レベルを示すことで行われます。このリニアスケールは容器の外側からその位置を検出し、評価用の信号を発信します。このようにして充填レベルを数 mm から 6 m に至る範囲で確実に測定できます。

特長

  • 非接触測定
  • 後付け可能
  • 爆発の危険があるエリアでの使用に適合:ATEX 認証仕様での提供も可能
  • 多様なインタフェース
  • バイパスパイプに簡単に取り付けて充填レベルの連続的測定が可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?