製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

静電容量センサヘッドが広範囲にわたって検出

静電容量センサヘッドが広範囲にわたって検出

Balluff の貼付式静電容量センサヘッドは、特に容器壁やパイプ外壁で広範囲にわたり非接触で連続的に充填レベルを検知する場合に最適です。センサヘッドは柔軟性に優れ、個別にご希望の長さに合わせて短くすることができます。組み込まれている貼付け面により、追加のアクセサリなしで簡単に容器壁に取り付けることができます。

別売のアンプを使用することにより、充填レベルをアナログまたは IO-Link 経由でも連続的に検出することができます。これにより、最低値を下回った場合や最高値を上回った場合に、センサを使用して直ちに検知することができます。同時に、センサを使用して充填レベル測定を全範囲で行うことができます。

特長

  • 継続的な測定
  • 非接触
  • 個別に短くできる(最小 108 mm)
  • 850 mm に至る、より大きな検出範囲
  • フレキシブルなセンサ面
  • アナログ(コンフォート)または IO-Link アンプにより多様な調整が可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?