製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFIDシステムのエントリーレベルのコンフィギュレータ

RFID 技術に関する深い知識がなくても、Balluff のエントリーレベルコンフィギュレータを使用することで、個別のソリューションを構築することができます。アプリケーションの検出範囲、希望する周波数、通信インターフェース、その他の特性に関するさまざまな質問に答えることで、お客様のニーズに合わせたポートフォリオが選択可能になります。このようにして、お客様の要件にぴったり合ったRFIDシステムを簡単に構築することができます。コンフィギュレータに記載されている質問に従うだけです。

1. 取り付け - データキャリアはどのように取り付けるべきですか?

データキャリアの取り付けには、取り付け状況とその近辺の金属面が重要な役割を果たします。希望する読み取り/書き込み距離を達成するには、データキャリアを金属環境に、鋼鉄(B)から一定の距離をおいて、定義されたフリーゾーン(A)内に取り付ける必要があります。

A
フリーゾーン

フリーゾーンとは、定義された読み取り/書き込み距離を達成するために、データキャリアが金属環境に取り付けられる横方向の距離を指します。

B
データキャリアとスチール間の距離

フリーゾーンに加えて、データキャリアとスチール表面間の距離も、最適な機能を実現するために考慮する必要があります。

2. 検出ゾーン - アプリケーションが必要とする読み取り距離は?

これはリーダ/ライタとRFIDタグ間の距離を意味する。

Min []

Max []

A
読み取り距離

読み取り/書き込みヘッドとデータキャリア間の読み取り距離。

3. 製品ライン - どの機能があなたのアプリケーションにとって重要ですか?
4. 通信インターフェース - お使いの上位システムはどのインターフェースを持っていますか?

5. アプリケーション - お使いのアプリケーションはどの分野に該当しますか?

6. 周波数 - あなたのRFIDシステムはどのような技術を持つべきですか?

周波数が異なれば動作範囲も異なります。さらに、周波数は結合挙動に影響します。

選択
1. マウント
-
2. 捕捉範囲
-
3. 製品ライン
-
4. 通信インターフェース
-
5. アプリケーション
-
6. 周波数
-
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

可能な限り最善の方法でお手伝いさせていただくため、お問い合わせのURLをブラウザバーからコピーし、このリンクをお問い合わせに含めてください。

システム

選択
1. マウント
-
2. 捕捉範囲
-
3. 製品ライン
-
4. 通信インターフェース
-
5. アプリケーション
-
6. 周波数
-
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

可能な限り最善の方法でお手伝いさせていただくため、お問い合わせのURLをブラウザバーからコピーし、このリンクをお問い合わせに含めてください。

主要部品

Gesamtbetrag: 0,00 EUR
個別の価格については、お問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?