製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

LF RFIDシステム BIS C

製造プロセスにおける信頼性の高い情報フロー

産業用 RFID システム BIS C

低周波 RFID システム BIS C は、冷却剤や潤滑剤が多く使用されるマシニングセンタの信頼できるツール識別において、極めて高い性能と柔軟性を発揮します。正確な位置決めは必ずしも必要ではありません。多くのデータキャリア(タグ)は"通過時にも"ダイナミックに読み出され、書き込まれます。

LF(70/455 kHz)は、狭い検出範囲でのツール識別の第一推奨となります。その他のアプリケーションとして、コンベアによるワークピース搬送、FTS およびパレット搬送システム、組立て技術、リソース管理などが挙げられます。

最大の特長

  • さまざまなアプリケーションや厳しい使用条件に対応する多種多様なデータキャリア(タグ)およびアンテナ
  • 摩耗劣化なし、メンテナンスフリー、汚れの影響を受けない
  • RFID プロセッサに組み込まれた専用のテストソフトウェアによる高い耐干渉性および安全なデータ伝送、世界中で一般的なあらゆるバスシステムが使用可能
  • メモリ容量は最大 8 キロバイト

RFID LFタグ (70/455 kHz)

  • ほぼすべての産業分野に対応する多様な特殊LFタグ
  • 堅牢で、産業グレードの耐候性・耐温度RFIDタグ
  • 511、1023、2047バイトのメモリ容量を持つEEPROMタグ
  • ほぼ無制限の読み取り/書き込みサイクルを実現する8kバイトのFRAMタグ
  • 取り付けオプション接着またはネジ止め
  • 10 mm工具IDタグ BIS C-122: 何百万回も使用されている定番で、世界的に標準化された規格です。
  • ダブルコイルのコーナータグは、パレット識別におけるパレットの回転を防止します。
  • お客様のご要望に応じたコードタグのプログラミング

RFID LFリーダー (70/455 kHz)

  • φ14.5mmまたはM16の特殊ツールIDリーダーで、金属にフラッシュマウント可能
  • ケーブルの長さは1m、5m、10mがあります。
  • 機能性を確保するため、ケーブルの切断はできません。
  • BIS V 評価ユニットへの接続には BCC0FCK 接続ケーブルが必要です。
  • カスタマイズ設計が可能

RFID LFデータカプラ (70/455 kHz)

  • 延長ケーブルのように機能するデータカプラ
  • 機械的な摩耗がなく、メンテナンスフリーで伝送可能
  • 高速かつ安全な信号伝送
  • 各種のケーブル長:1 m、2 m、5 m
  • 回転板、交換式パンチヘッドなどの簡単な配線
  • これまでアクセスしにくかった場所でも機能性確認が容易に

RFID LF評価ユニット(70/455 kHz)

  • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製ハウジングにより、完璧なEMCを実現
  • すべての接続に前面から簡単にアクセス可能
  • トップハットレールやプロファイルに簡単に取り付けられる可変マウントコンセプト
  • LCDディスプレイとプッシュボタンによる簡単な試運転
  • 各リーダは、評価ユニット上の 2 つの LED によって動作状態を直接通知します。
  • IO-Link 対応センサとアクチュエータを接続するための統合 IO-Link マスターポート
  • 便利なリモートステータス監視用 Web サーバ
  • 多くの一般的な制御システムメーカーからの機能モジュールにより、迅速な導入が可能
  • ラインおよびリングトポロジー用の統合 2 ポート Ethernet スイッチ
  • 小型でコンパクト(172 × 48 × 62 mm)
  • USBインターフェースにより、バス接続なしで迅速な試運転が可能
  • BISコックピット:PCベースのソフトウェアツールを使用して、インターフェイスとは別にパラメータを設定できます。
  • 過酷な産業環境に対応する堅牢な 7/8" プラグによる電源供給

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?