CADモデルのダウンロードのみ対応
アダプタ
設置技術の問題解決
で提供しています。:
6 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff の幅広いアダプタ製品は、異なる形状のコネクタを迅速かつ確実な接続に貢献します。
可能な限り多くの要求に対応するため、高い堅牢性と産業環境に対応した、様々な製品を用意しています。
特長
- 堅牢で産業環境に適合
- 確かな信頼性と、迅速な接続
- 設計の自由度向上
M8、M12、バルブコネクタ
Balluff の M8, M12 アダプタ、バルブコネクタは耐衝撃性と耐振動性に優れ、保護等級 IP67 に適合します。
耐衝撃・耐振動性
高品質素材
IP67
PROFIBUS アダプタ
BalluffのPROFBUSアダプタはPROFIBUS 接続を確実性高く簡単に実現します。
完全シールドの亜鉛ダイキャストハウジング
終端抵抗を外部から操作できるスイッチレバー
プログラミング/診断に使用できる2 つ目の D-Sub コネクタ
様々なハウジング形状
クイック接続方式と組立方式を用意
入手方法
6 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 接続 1 | 接続 2 | コネクタ形状 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
|
7460 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) | ||
|
2610 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) | ||
|
2840 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | アングル,ストレート | ||
|
2270 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) | ||
|
2350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) | ||
|
2540 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | ストレート(2×) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。