CADモデルのダウンロードのみ対応
終端抵抗
フィールドバスに対応する終端抵抗
で提供しています。:
4 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff で必ず最適な終端抵抗を見つけることができます。Balluff では、Profibus、Devicenet、CC-Link など、市販のあらゆるフィールドバス用終端抵抗を提供しています。Balluff の包括的な製品プログラムには標準で使用できる製品の他にアッセンブリして使用できる製品もご用意しています。
モールドされた様々な形状を取り揃えています。全ての製品は産業環境の過酷な使用状況に最適です。堅牢で壊れにくい、極めて高い信頼性によって、お客様の高品質な製造に貢献します。
特長
- 堅牢で壊れにくい
- 耐衝撃・耐振動性
- 産業環境に適合
- IP67、IP68対応製品あり
- 標準的なあらゆるフィールドバスに適合
- 高い製造品質をサポート
入手方法
4 バージョン
|
注文コード
|
価格 | コネクタ形状 1 | インタフェース | 承認/ 適合 | 周囲温度範囲 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3770 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12×1-オス | PROFIBUS | WEEE | -20...80 °C | ||
|
3770 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12×1-オス | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | ||
|
4380 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
M12×1-オス | CC-Link | WEEE | -20...80 °C | ||
|
5330 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
7/8" コネクタ | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。