CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
堅牢なケーブルにより信頼性の高い伝送を確保
で提供しています。:
23 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff の堅牢な両端コネクタケーブルにより、信号・データ・電力を常に高い信頼性をもって確実に伝送することができます。極めて広範な選択肢が用意されており、どのような業界であっても、個々のアプリケーションに適合したソリューションを確実に見出すことができます。
多様なケーブルの種類と、非常に多様なコネクタから選択できます。
最大の特長
- お客様特有のアプリケーションに対応する最適な接続
- 多様なケーブルの種類、多様なコネクタ
- 信号、データ、出力を確実に伝達
- 堅牢で産業環境に適合
23 シリーズ
|
シリーズ
|
ケーブルシース材質 | ケーブル、動体数 | 接続部 01、構造 | 接続部 02、構造 | ケーブル | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE, PUR, PVC | 12, 3, 4, 5, 8 | M12x1, M5×0.5, M8x1 | M12x1, M5×0.5, M8x1 | |||
| PUR, PVC | 3, 4, 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| TPE, PUR, PVC, TPU | 3, 4, 5 | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | |||
| TPE, PUR, TPU | 4, 8 | RJ45, M12x1 | RJ45, M12x1 | |||
| PUR, PVC | 2, 3, 4 | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | |||
| PUR, PVC | 3 | フォームA、DIN –0°/180°, フォームB、DIN-0°, フォームB、DIN –180°, フォームC、DIN –0°/180°, フォームB、Ind. –0°, フォームB、Ind. –180°, フォームC、Ind. –0°/180° | M12x1 | |||
| PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE, FEP, シリコン | 3, 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | M12x1 | |||
| PUR | 4, 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| TPE, PUR, PVC | 4, 5 | M12x1 | RJ45, M12x1 | |||
| TPE, PUR, TPE-V | 4, 5, 8 | 7/8", M12x1 | 7/8", RJ45, M12x1 | |||
| PUR | 3, 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| PUR, PVC | 2, 4 | D-Sub, M12x1, M8x1 | M12x1 | |||
| TPE | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE (PLTC) | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE (PLTC) | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。